Ficha técnica
AZM300B-I2-ST-AS-A-P-DU

AZM300B-I2-ST-AS-A-P-DU

  • Invólucro em termoplástico
  • Codificação individual programável repetidamente com tecnologia RFID
  • Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
  • Próprio para protas basculantes e corrediças
  • 3 direcções diferentes de accionamento
  • Supervisão de actuadores
  • Princípio de bloqueio por corrente eléctrica
  • Fornecimento do ímã 24 VDC (Aux)
  • Design higiênico
  • Tipo de protecção IP69
  • Bloqueio de segurança com interface AS-i Safety integrada
  • Codificação universal, repetitiva ou codificação individual graças à tecnologia RFID
  • Variantes I com nível de codificação ELEVADO conforme a ISO 14119
  • 2 níveis de encaixe integrados

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 23/10/2025, 08:12