Ficha técnica
AZM190-11/02RKE1-MPV-24VDC-3023-2

AZM190-11/02RKE1-MPV-24VDC-3023-2

  • Invólucro em termoplástico
  • Longa durabilidade
  • Bloqueio com protecção contra travamento incorrecto.
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • Cabeçote de aproximação com 4 posições de 90º
  • 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
  • Espaço para conexão
  • Formato estreito, especialmente apropriado para ser fixado em portas giratórias, perfis de alumínio e grades de protecção
  • Mecanismo de fechar está selado contra a entrada de sujeira
  • Terminal de parafuso

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 29/08/2025, 17:04