Ficha técnica
Z4VH 332-11Y-ST

Z4VH 332-11Y-ST

  • invólucro metálico
  • grande escolha em elementos de actuação
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • ampla capacidade de abertura do contacto
  • alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
  • Contactos maciços de prata, revestidos com ouro
  • Memória (reserva) magnética - sistema de acção rápida
  • Sistema de contactos separados do sistema de acção rápida, por isso o ponto de actuação é constante, independente da queima do contacto
  • Desenho de acordo EN 50041
  • Actuador regulável em passos de 10º

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 23/09/2025, 11:32