Ficha técnica
TR 236-02Z-M20-1297

TR 236-02Z-M20-1297

  • Invólucro em termoplástico
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • grande escolha em elementos de actuação
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Isolamento protegido
  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 27/04/2025, 11:40