Ficha técnica
CSS 8-16-2P+D-E-L

CSS 8-16-2P+D-E-L

  • Cabo de ligação 5 pólos
  • Diagnóstico confortável através de "LED-Sensor" e saída de sinalização
  • Observação: Excluído do programa de fornecimento! (Substituido por: RSS16)
  • Invólucro em termoplástico
  • Sistema eletrónico codificado sem contacto físico
  • aproximação deslocada
  • 55 mm x 93 mm x 39,5 mm
  • alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
  • comprimento máximo da corrente de sensores
  • Alerta antecipado activo ao se aproximar da área de histirese
  • Comutação sequencial de 16 sensores auto-supervisionada
  • 2 saídas de segurança de actuação positiva a prova de curto circuito

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 10/10/2025, 07:30