Ficha técnica
T4VH 335-03Z

T4VH 335-03Z

  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • invólucro metálico
  • grande escolha em elementos de actuação
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
  • Desenho de acordo EN 50041

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 30/09/2025, 13:31