Ficha técnica
T4V10H 335-11Z-M20

T4V10H 335-11Z-M20

  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • invólucro metálico
  • grande escolha em elementos de actuação
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
  • Desenho de acordo EN 50041
  • aplicável somente em tarefas de posicionamento

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 07/01/2025, 20:10