Ficha técnica
TV7H 256-11Z-2138

TV7H 256-11Z-2138

  • 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • grande escolha em elementos de actuação
  • Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
  • Actuador regulável em passos de 10º

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 11/03/2025, 08:44