Ficha técnica
AZ 335-03ZK-M20

AZ 335-03ZK-M20

  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • invólucro metálico
  • Longa durabilidade
  • Codificação universal
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Cabeça do actuador, pode ser deslocado 4 x 90º
  • Pode ser montado em superfície plana
  • Contactos com alto nível de segurança com tensões baixas
  • Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixar

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 25/08/2025, 18:51