Ficha técnica
MV3H 330-11Y-RMS-1164

MV3H 330-11Y-RMS-1164

  • Eixo e alavanca basculante com estrutura dentada
  • com rolo de latão
  • invólucro metálico
  • Longa durabilidade
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( componente básico)
  • Apropriado para baixas velocidades de accionamento
  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • sem silicone
  • de utilização comprovada em centrais eléctricas
  • As cabeças de actuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
  • Ajuste contínuo do actuador em 360º, sem escala
  • Actuador reposicionável em 180º sobre o eixo

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 06/10/2025, 10:49