Ficha técnica
AZ 16-03ZIB1-M16-1747

AZ 16-03ZIB1-M16-1747

  • Invólucro em termoplástico
  • Codificação individual
  • Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Longa durabilidade
  • Isolamento protegido
  • amplo espaço para conexões
  • Contactos com alto nível de segurança com tensões baixas
  • Insensível quanto a presença de sujeira
  • Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixar
  • Para o bloqueio "play-free" da protecção de luz
  • O bloqueio magnético pode ser facilmente encaixado em qualquer plano de actuação

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 24/03/2025, 15:29