Ficha técnica
PS116-Z12-ST-R200-1297

PS116-Z12-ST-R200-1297

  • ficha de ligação M12, em baixo
  • Comutação de acção rápida 1 Contacto normalmente aberto (NA) / 2 Normalmente fechado (NF)
  • Roldana de plástico Ø 9,5 mm
  • Invólucro em termoplástico
  • Invólucro simétrico
  • Tipo de protecção IP66, IP67

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 11/09/2025, 00:52