Ficha técnica
AZM 170ST-11/02ZRI-B5-2197 24VAC/DC

AZM 170ST-11/02ZRI-B5-2197 24VAC/DC

  • Desbloqueio auxiliar lateral
  • plug, rotatório
  • Isolamento protegido
  • Codificação individual
  • Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Formato compacto
  • Bloqueio com protecção contra travamento incorrecto.
  • Longa durabilidade
  • alta força de fechamento
  • Particularmente adequado para a montagem frontal

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 20/08/2025, 11:38