Ficha técnica
AZM 161ST-11/12I-024-B6R

AZM 161ST-11/12I-024-B6R

  • amplo espaço para conexões
  • Desbloqueio auxiliar
  • 2 Conector M12, 4- e 8-polos
  • versão direita
  • Formato compacto
  • Para raios de actuação pequenos alinhados com ou a 90° em relação ao plano do actuador
  • Bloqueio com protecção contra travamento incorrecto.
  • Codificação individual
  • Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
  • Isolamento protegido
  • alta força de fechamento
  • Longa durabilidade
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 27/08/2025, 12:53