Ficha técnica
AZM 170SK-11/02-ZRI-B6L-2197 24VAC/DC

AZM 170SK-11/02-ZRI-B6L-2197 24VAC/DC

  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • Conexão por parafuso
  • Desbloqueio auxiliar
  • Isolamento protegido
  • Codificação individual
  • Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Formato compacto
  • Bloqueio com protecção contra travamento incorrecto.
  • Longa durabilidade
  • alta força de fechamento
  • em versão esquerda
  • Para raios de actuação pequenos alinhados com ou a 90° em relação ao plano do actuador

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 16/10/2025, 09:28