Ficha técnica
PS226-Z11-R200-U2

PS226-Z11-R200-U2

  • Cabeça do actuador, pode ser deslocado 90º
  • Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rodado em 45°
  • Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
  • Invólucro em termoplástico com tampa de encaixe rebatível
  • Entrada de condutor 2 x M20 x 1,5
  • Desenho de acordo EN 50047
  • Capacidade de regulação simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
  • disponível com LED

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 01/09/2025, 10:58