Ficha técnica
AZ 15 ZVRK-M20-1637

AZ 15 ZVRK-M20-1637

  • 3 Entradas de condutor M 20 x 1.5
  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • Longa durabilidade
  • 52 mm x 75 mm x 30 mm
  • Codificação universal
  • amplo espaço para conexões
  • Contactos com alto nível de segurança com tensões baixas
  • Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixar
  • Insensível quanto a presença de sujeira

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 22/08/2025, 12:29