Ficha técnica
PSC1-C-10-SDM2-FB10-PNPS

PSC1-C-10-SDM2-FB10-PNPS

  • Cartão de memória
  • Conversão dos protocolos de fieldbus através de software
  • Gateway de bus SD integrado
  • Monitorização segura dos eixos conforme a norma EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) para até 12 eixos
  • Expansível modularmente com até 64 entradas/saídas seguras
  • 4 saídas de semicondutores 2 A de comutação pp, comutáveis para 2 saídas de semicondutores seguras e de comutação p-/n
  • 14 entradas seguras no módulo base
  • 2 Saídas de sinalização
  • 2 Contactos de relé seguros

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 26/02/2025, 14:21