Ficha técnica
MZM 120 BM ST2-1P2PW2RE-A

MZM 120 BM ST2-1P2PW2RE-A

  • Supervisão de fechamento
  • ficha de ligação M12, 8 pólos
  • Princípio de bloqueio por corrente eléctrica
  • sinal de liberação, quando porta de protecção fechada e bloqueada (sem monitorização de força)
  • Invólucro em termoplástico
  • Comutadores de segurança deve ser utilizado como batente
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Sistema eletrónico codificado sem contacto físico
  • Retenção ajustável
  • 3 LED's para sinalizar as condições de operação
  • A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 1,5 mm mm horizontal entre actuador e interruptor
  • Diagnostico inteligente
  • Comutação sequencial auto-supervisionada

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 21/08/2025, 21:24