Ficha técnica
MKTE321

MKTE321

  • com Capa de bloqueio
  • 8 Contactos
  • Profundidade de montagem 112 mm
  • 2 posição do interruptor
  • Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
  • Fixação
  • até 6 mm Espessura da placa da frente

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 06/05/2025, 20:40