Ficha técnica
ABRAÇADEIRA M. ZUS. TESF/ST230.2/0

ABRAÇADEIRA M. ZUS. TESF/ST230.2/0

  • 1 Entradas de condutor M 16 x 1.5
  • com ângulo de comutação fixo
  • 1 plug M 16 x 1.5, 10 pólos
  • invólucro metálico
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • para portas com batente a direita ou esquerda
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • Montagem simples, adequado para todos os sistemas de perfil convencionais (30 … 60 mm)

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 03/09/2025, 22:30