Ficha técnica
PS116-Z11-LR500-S200

PS116-Z11-LR500-S200

  • Comutação de acção rápida 1 Contacto normalmente aberto (NA) / 1 Normalmente fechado (NF)
  • cabo de ligação em baixo, 5 m
  • Cabo de ligação direita, 5 m
  • Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rodado em 45°
  • Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
  • Invólucro em termoplástico
  • Invólucro simétrico
  • Tipo de protecção IP66, IP67

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 04/03/2025, 10:31