Ficha técnica
SEPG05.3.2.0.22/95

SEPG05.3.2.0.22/95

  • interruptor NOT-AUS - paragem de emergência - metálico Ø 49 mm
  • 2 botões de operação pretos (posicionamento) Ø 42 mm na Filme metálicoversão
  • Metal leve fundido sob pressão
  • Invólucro de 2 partes
  • Possível montar na parede e sobre a bancada
  • Operação ergonômica
  • Os elementos de contacto e relé podem ser montados na parte interior
  • Painel de operação adequado para pelo menos 8 equipamentos de comando e sinalização adicionais
  • Furos abertos debaixo da tampa e furo central Ø = 22,3mm

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 17/02/2025, 16:05