Ficha técnica
PS116-T11-LR200-N201

PS116-T11-LR200-N201

  • Cabo de ligação direita, 2 m
  • Comutação lenta 1 Contacto normalmente aberto (NA) / 1 Normalmente fechado (NF)
  • com rolete em aço inoxidável
  • Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rodado em 45°
  • Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
  • Ajustável no comprimento em incrementos de 2 mm
  • Actuador regulável em passos de 15º
  • Elementos de actuação deslocáveis 8 x 45º

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 30/08/2025, 07:33