Ficha técnica
AZM300Z-I2-ST-AS

AZM300Z-I2-ST-AS

  • Invólucro em termoplástico
  • Codificação individual programável repetidamente com tecnologia RFID
  • Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
  • Próprio para protas basculantes e corrediças
  • 3 direcções diferentes de accionamento
  • Supervisão de fechamento
  • Princípio de bloqueio por mola
  • Alimentação do íman pela AS-Interface
  • design higiênico
  • Tipo de protecção IP69
  • Bloqueio de segurança com interface AS-i Safety integrada
  • Codificação universal, repetitiva ou codificação individual graças à tecnologia RFID
  • Variantes I com nível de codificação ELEVADO conforme a ISO 14119
  • 2 níveis de encaixe integrados

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 18/11/2024, 17:28