Ficha técnica
PS116-Z12-LR500-R201

PS116-Z12-LR500-R201

  • Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rodado em 45°
  • Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
  • Rolete em aço inoxidável Ø 9,5 mm
  • Invólucro simétrico
  • Tipo de protecção IP66, IP67
  • Invólucro em termoplástico

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 28/04/2025, 12:02