Ficha técnica
T4C 235-02Z-M20

T4C 235-02Z-M20

  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • invólucro metálico
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Actuador pode ser reposicionado 4 x 90º após instalado

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 12/09/2025, 22:05