Ficha técnica
PS116-Z12-LR200-H200

PS116-Z12-LR200-H200

  • Cabo de ligação direita, 2 m
  • Comutação de acção rápida 1 Contacto normalmente aberto (NA) / 2 Normalmente fechado (NF)
  • Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rodado em 45°
  • Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
  • Invólucro em termoplástico
  • Invólucro simétrico
  • Actuador regulável em passos de 15º
  • Tipo de protecção IP66, IP67
  • Elementos de actuação deslocáveis 8 x 45º

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 24/12/2024, 11:48