Ficha técnica
WKSC521

WKSC521

  • com Capa de bloqueio
  • 4 Contactos
  • Profundidade de montagem 57 mm
  • 4 posição do interruptor
  • Diâmetro para instalação ou montagem Ø 30,5 mm
  • Fixação flange de montagem
  • até 10 mm Espessura da placa da frente

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 11/03/2025, 09:28