Ficha técnica
MKTB32

MKTB32

  • sem Capa de bloqueio
  • 4 Contactos
  • Profundidade de montagem 104 mm
  • 2 posição do interruptor
  • Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
  • Fixação
  • até 6 mm Espessura da placa da frente

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 04/09/2025, 14:11