Ficha técnica
AZM300Z-ST-1P2P-N

AZM300Z-ST-1P2P-N

  • Codificação universal com tecnologia RFID
  • Conector M12, 8 pólos
  • Princípio de bloqueio por mola
  • Supervisão de fechamento
  • Saída para diagnóstico
  • Desbloqueio de emergência
  • design higiênico
  • Tipo de protecção IP69
  • Adequado para montagem em sistemas de perfil
  • Invólucro em termoplástico
  • Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
  • 3 direcções diferentes de accionamento
  • Formato compacto
  • 3 LED's para sinalizar as condições de operação
  • Próprio para protas basculantes e corrediças
  • Ligação em série
  • Desbloqueio auxiliar

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 03/05/2025, 06:47