Ficha técnica
CSS12-34F1-V-D-M-ST

CSS12-34F1-V-D-M-ST

  • 1 x ficha de ligação M12, 8 pólos
  • Actuação pelo topo
  • com monitorização da detecção de flanco
  • Actuar relés de actuação positiva sem módulo de segurança
  • Adequado como sensor individual ou sensor final na cadeia
  • Ligação em série auto monitorizada de até 30 sensores CSS 34 e um CSS 34F0/F1
  • Invólucro em termoplástico
  • Sistema eletrónico codificado sem contacto físico
  • aproximação deslocada
  • 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
  • alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
  • comprimento máximo da corrente de sensores
  • 2 saídas de segurança de actuação positiva a prova de curto circuito
  • Detecção curto-circuito integral, corte do fio e monitorização da tensão externa dos cabos de segurança até ao quadro de comando

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 31/08/2025, 17:30