Ficha técnica
AZ201-I1-ST-T-AS

AZ201-I1-ST-T-AS

  • Interruptor de segurança com actuador separado
  • Invólucro em termoplástico
  • Conexão integrada AS-Interface
  • 40 mm x 220 mm x 50 mm
  • 3 LED's para sinalizar as condições de operação
  • A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 3 mm mm horizontal entre actuador e interruptor
  • Diagnostico inteligente
  • Com sensor de porta T
  • Tipo de protecção IP67

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 07/04/2025, 04:56