Ficha técnica
T4V7H 336-20ZH

T4V7H 336-20ZH

  • Formato estreito
  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • aplicável somente em tarefas de posicionamento
  • Desenho de acordo EN 50041
  • Invólucro em termoplástico
  • Actuador regulável em passos de 10º
  • Isolamento protegido
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • grande escolha em elementos de actuação
  • Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 22/08/2025, 08:37