Ficha técnica
EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D

  • Zona Ex 22
  • invólucro metálico
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Força de engate 3500N
  • 2 interruptores em um invólucro
  • Retenção por esferas regulável até 400 N
  • Bloqueio com protecção contra travamento incorrecto.
  • sem problemas para abrir portas emperradas através do sistema de alavancas articuladas
  • 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 09/09/2025, 18:12