Ficha técnica
AZ 3350-12ZUEK-U270

AZ 3350-12ZUEK-U270

  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • Cabeça do actuador, pode ser deslocado 270º
  • invólucro metálico
  • Alavanca de travamento
  • Longa durabilidade
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Contactos com alto nível de segurança com tensões baixas

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 13/01/2025, 23:36