Ficha técnica
MVH 017-22Y

MVH 017-22Y

  • 3 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • invólucro metálico
  • 4 Contactos
  • 67 mm x 130 mm x 43 mm ( componente básico)
  • As cabeças de actuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
  • Ajuste contínuo do actuador em 360º, sem escala
  • Actuador reposicionável em 180º sobre o eixo

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 10/01/2025, 12:23