Ficha técnica
ACC-AZM40-PT-N-170MM

ACC-AZM40-PT-N-170MM

  • Push button emergency release

  • can be retrofitted to solenoid interlock AZM40

  • intuitive usage due to similarity to emergency stop

  • suitable for a maximum frame thickness of 170 mm

  • can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 04/05/2025, 03:02