Ficha técnica
PS315-Z12-N300-T

PS315-Z12-N300-T

  • Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rodado em 45°
  • Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
  • invólucro metálico
  • Capacidade de regulação simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
  • Desenho de acordo EN 50041
  • Actuador regulável em passos de 15º
  • Ajustável no comprimento em incrementos de 2 mm
  • disponível com LED

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 13/04/2025, 09:28