Ficha técnica
AZM40B-I1-ST-1P2P

AZM40B-I1-ST-1P2P

  • Forma construtiva pequena e plana
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
  • alta força de fechamento 2000 N
  • Força de retenção 40 N
  • Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
  • Codificação individual com nível de codificação elevado conforme ISO 14119
  • Apenas uma versão para portas de batente e de correr
  • Atuador pode aproximar o bloqueio sem níveis num ângulo de 180°.
  • Montagem simétrica, possível aparafusamento de ambos os lados

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 31/12/2024, 23:28