Ficha técnica
AZM400Z-ST2-2P2P-T-E

AZM400Z-ST2-2P2P-T-E

  • Codificação universal com tecnologia RFID
  • 2 Conector M12, 8- e 5-polos
  • Supervisão de fechamento
  • 2
  • Dispositivo de desbloqueio de emergência (anti-pânico)
  • Desbloqueio auxiliar elétrico com tensão auxiliar
  • Sistema biestável, acionado por motor
  • Força de engate 10.000 N
  • Possibilidade de desbloqueio contra uma força transversal de até 300 N
  • PL e / cat. 4 / SIL 3 para função de bloqueio e retenção de segurança
  • Comando de dois canais da função de retenção
  • Funcionamento em saídas de comutação P/P e P/N
  • Elevada tolerância do atuador

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 24/09/2025, 12:53