Ficha técnica
CSP 11-34F2-D-M-ST

CSP 11-34F2-D-M-ST

  • 1 x ficha de ligação M12, 8 pólos
  • Actuação pelo lado
  • com Aviso de confirmação no local
  • Observação: Excluído do programa de fornecimento! (Substituido por: RSS 36 I)
  • Invólucro em termoplástico
  • Sistema eletrónico codificado sem contacto físico
  • Protecção de manipulação através de codificação em pares de sensor e actuador
  • aproximação deslocada
  • alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
  • comprimento máximo da corrente de sensores
  • 2 saídas de segurança de actuação positiva a prova de curto circuito
  • Detecção curto-circuito integral, corte do fio e monitorização da tensão externa dos cabos de segurança até ao quadro de comando

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 22/08/2025, 09:29