Ficha técnica
EX-Z1K 335-11Z-RMS-3G/D

EX-Z1K 335-11Z-RMS-3G/D

  • com rolo de latão
  • Protecção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • invólucro metálico
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041
  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 15/02/2025, 22:11