Ficha técnica
EX-Z4V7H 335-11Z-2138-3G/D

EX-Z4V7H 335-11Z-2138-3G/D

  • invólucro metálico
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
  • Incluindo bucin e ficha com certificação EX
  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041
  • 3 Entradas de condutor M 20 x 1.5
  • aplicável somente em tarefas de posicionamento

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 31/03/2025, 20:44