Ficha técnica
MZM 100 B ST-1P2PW2REM-A

MZM 100 B ST-1P2PW2REM-A

  • Supervisão de actuadores
  • Conector M23, 8+1 pólos
  • Princípio de bloqueio por corrente eléctrica
  • Retenção automática
  • Encravamento de segurança com inovador e único principio de funcionamento
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Sistema eletrónico codificado sem contacto físico
  • Invólucro em termoplástico
  • comprimento máximo da corrente de sensores
  • 3 LED's para sinalizar as condições de operação
  • A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 1,5 mm mm horizontal entre actuador e interruptor
  • Diagnostico inteligente
  • Comutação sequencial auto-supervisionada

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 03/10/2025, 09:04