Ficha técnica
BNS 16-12ZLR

BNS 16-12ZLR

  • 3 Entradas de condutor M 20 x 1.5
  • Espaço para conexão
  • Invólucro em termoplástico
  • Adequado para a indústria alimentícia
  • É possível fazer a instalação oculta
  • 52 mm x 90 mm x 39 mm
  • Longa durabilidade
  • nenhum desgaste mecânico
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • Insensível quanto a presença de sujeira
  • Interruptor de segurança de contacto Reed codificado

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 02/09/2025, 00:06