Ficha técnica
AZ 355-11ZK-M20

AZ 355-11ZK-M20

  • 3 Entradas de condutor M 20 x 1.5
  • disponível com LED
  • invólucro metálico
  • Longa durabilidade
  • Codificação universal
  • 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • Cabeça do actuador, pode ser deslocado 4 x 90º
  • Pode ser montado em superfície plana
  • Contactos com alto nível de segurança com tensões baixas
  • Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixar

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 17/02/2025, 16:56