Ficha técnica
AZM 161 B ST2-AS RA

AZM 161 B ST2-AS RA

  • Fornecimento do ímã AUS interface AS
  • Supervisão de actuadores
  • Desbloqueio auxiliar
  • Dispositivos de bloqueio de segurança por solenoide
  • Invólucro em termoplástico
  • alta força de fechamento 2000 N
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Bloqueio com protecção contra travamento incorrecto.
  • Isolamento protegido
  • Longa durabilidade
  • Conexão integrada AS-Interface

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 27/09/2025, 21:32