Ficha técnica
AZM 161SK-12/12RIT-024-B1

AZM 161SK-12/12RIT-024-B1

  • Desbloqueio de emergência de fuga, lateral
  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • Conexão por parafuso
  • Desbloqueio auxiliar
  • Formato compacto
  • Bloqueio com protecção contra travamento incorrecto.
  • Codificação individual
  • Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
  • Isolamento protegido
  • alta força de fechamento
  • Longa durabilidade
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Particularmente apropriado para portas deslizantes

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 04/03/2025, 04:25