Ficha técnica
UV3H 434Y

UV3H 434Y

  • invólucro metálico
  • 4 Contactos
  • 62 mm x 127 mm x 50 mm ( componente básico)
  • Pontos de comutação e contactos ajustáveis
  • 3 Entradas de condutor M 20 x 1.5
  • As cabeças de actuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
  • Ajuste contínuo do actuador em 360º, sem escala
  • Actuador reposicionável em 180º sobre o eixo

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 31/05/2025, 08:39